Опубликуйте свои продукты
JANSEN Art'15 50 door
JANSEN Art'15 50 door
JANSEN Art'15 50 door
    Jansen AG

    JANSEN Art'15 50 door

    The extremely reduced face width of JANSEN Art'15 50, the new non-insulated steel profile system from Jansen, allows a unique design, while the steel material ensures a long service life. In this way, JANSEN Art'15 50 not only meets the high design demands of ambitious architects, but also the high expectations of discerning clients in terms of design and function. JANSEN Art'15 50 doors and partitions separate the entrance hall from the living space, the kitchen from the dining area, or the home office from the living room, without compromising on the generous space. The extremely narrow, highly resilient steel profile system always ensures durable, highly stable constructions in an unparalleled slimline frame.

    Cпецификация
    • 01-02-01-02

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_Art15_door
    • Тип продукцииUninsulated steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-20
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003535
    • Название ETIMInterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Описание Uniclass 2015Metal doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors