Опубликуйте свои продукты
Sol
DRE

Sol

Flush door with decorative millings, painted white. The door leaves are available in two heights: 2043 mm and 2300 mm.

Cпецификация
  • STANDARD OPTION
    - door leaf painted with acrylic UV varnish
    - wood-based board frame
    - solid chipboard core

    OPTIONS WITHOUT ADDITIONAL CHARGE
    - ventilation sleeves

    NON-REBATED DOOR LEAF
    - edge without rebate
    - sockets for 3 concealed Estetic 80 hinges for the 2300 mm height and 2 concealed Estetic 80 hinges for the 2043 mm height (hinges supplied with the door frame)
    - magnetic mortise lock (simple key, bathroom, cylinder insert or economic) and white hinges matching white edge band

    INVERTED REBATE DOOR LEAF (extra charge)
    - single door leaf only
    - sockets for 3 Estetic 1821 concealed hinges for 2300mm and 2 Estetic 1821 concealed hinges for 2043mm (hinges supplied with the door frame)
    - magnetic mortise lock (simple key, bathroom, cylinder insert or economic) and white hinges matching white edge band

    SLIDING DOOR LEAF
    - available for 2043 mm door height with SPAZIO CD sliding system
    - edge without rebate

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsol
  • Тип продукцииDRE Supreme by K. Miruc
  • Группа продукцииSol
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2024-11-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC003535
  • Название ETIMInterior door (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors