Опубликуйте свои продукты
Duc DoorVent
DUCO

Duc DoorVent

The DoorVent is a pass-through grille that can be fitted discretely in internal doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids draughts and dampens annoying noise.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdoorvent
  • Тип продукцииLouvre Doors
  • Группа продукцииDucoDoor Grille
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-05-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)58
  • Ширина (мм)436
  • Глубина (мм)41
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.49
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Немеханическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015240
  • Название ETIMAir inlet/extraction units