Опубликуйте свои продукты
Model SFB Aluminum Dryer Vent
Model SFB Aluminum Dryer Vent
Model SFB Aluminum Dryer Vent
Model SFB Aluminum Dryer Vent
    Seiho International Inc

    Model SFB Aluminum Dryer Vent

    Exceptionally designed for exterior applications, the SFB is easy to install and have large openings to reduce clogging. Standard with flapper damper, it prevents outside air from back-drafting into the house through the dryer. The SFB is suited to exhaust fan applications such as dryer, bathroom, or kitchen exhaust venting. The heavy-gauge anodized aluminum construction is corrosion-resistant for durability. Removable from ductwork for easy cleaning for dryer vent use.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Cпецификация
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmodel_sfb-dryer-vent
    • Тип продукцииDryer Vents
    • Группа продукцииDryer Vents
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Немеханическая вентиляция
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Описание Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 11 13
    • Наименование OmniClassWall Ventilation Diffusers