Опубликуйте свои продукты
DucoFlat 12/80ZR
DUCO

DucoFlat 12/80ZR

DucoFlat 80 SR series have been specifically engineered for integration in the fixed and sliding panes of a sliding window or a sliding door. The window ventilator features just 80 mm glass reduction.

Cпецификация
    • Completely flat vent
    • Suitable for installation in the sliding and fixed panes of a sliding window or sliding door
    • Glass reduction 80 is superb
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflat-80-zr
  • Тип продукцииWindow Ventilation
  • Группа продукцииStandard Window Vents
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-10-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Немеханическая вентиляция
  • Код ETIMEC001142
  • Название ETIMWindow ventilator

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды