Опубликуйте свои продукты
Silenzio Retro ZR
DUCO

Silenzio Retro ZR

The Silenzio is a wall-mounted grille that lends itself perfectly to renovation. Not only has the appearance been given a complete makeover, but from now on the Silenzio also has a ZR damper so that it can be used effortlessly in one of our ventilation systems. This sound-absorbing ventilation grid was specifically developed for situations involving heavy noise pollution. The retro version is specifically suited for monumental buildings with a protected facade. This grille can be integrated invisibly into the façade (by means of an open butt joint) or can be fitted with a discrete outer grille (Duco outer grille or outer section of your choice).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsilenzio-retro-zr
  • Тип продукцииSpecific Ventilation
  • Группа продукцииWall transfer air vents
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-05-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)350
  • Ширина (мм)350
  • Глубина (мм)105
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Немеханическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015560
  • Название ETIMAccessories for flue gases and air

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды