Опубликуйте свои продукты
TopVent BE
DUCO

TopVent BE

With the TopVent BE range, DUCO puts energetic, acoustic and thermal comfort first. The grille comes into its own on an aesthetic level due to the invisible punching. The upward airflow guarantees a healthy and comfortable indoor climate. The grille guarantees quick installation, high stability on the window and the highest airtightness class. The top is transparent and fitted with pre-drilled, glass fiber reinforced coupling pieces. The anchor gutter at the top ensures fast and firm anchoring to the fixed construction.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtopventBE
  • Тип продукцииWindow Ventilation
  • Группа продукцииStandard Window Vents
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-03-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалPowder Coatings
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Немеханическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015620
  • Название ETIMSpare parts for fittings