Опубликуйте свои продукты
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
    DURAVIT AG

    219709 Floor-mounted-toilet-for-combination

    3.8 из 5 звезд3.8(24 отзывы)
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    Cпецификация
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 2197090000
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 21970900001
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 2197092000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwhite-tulip-floor-mounted-toilet-for-combination-219709
    • Тип продукцииWhite Tulip
    • Группа продукцииToilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)650
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste