Опубликуйте свои продукты
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
    Dutton Brown

    Color Beyond Towel Rack 24"

    The Color Beyond Towel Rack 24" takes a simple, two-post ladder form and gives it a colorful, CNC-machined finish, turning a purely functional piece into a deliberate design moment. Its open, minimal structure keeps towels visible and accessible without the bulk of a traditional bar or shelf.

    Well-suited for bathrooms without built-in storage, it also works well in kitchens, laundry rooms, pool houses, and mudrooms where hanging storage is needed. Available in a full range of colors, it can be specified to coordinate with Dutton Brown's hardware and lighting or stand alone as its own accent.

      Cпецификация
      • Dimensions: Height: 24", Width: Variable, Depth: 6"

        Height: 610mm

        Depth: 152mm

        Weight: 4536g

        Primary material: Aluminum

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаcolor-beyond-towel-rack-24-hardware
      • Тип продукцииBeyond Towel Rack
      • Группа продукцииTowel Racks
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2026-08-03
      • Номер версии1
      • Высота (мм)610
      • Глубина (мм)152
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалАлюминий
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      • Масса нетто (кг)4536
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

      Доступно в регионах:

      Северная Америка
      Канада
      Соединенные Штаты Америки

      Похожие продукты