Опубликуйте свои продукты
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
    Dutton Brown

    Color Snug Hook

    The Color Snug Hook brings a playful, sculptural touch to functional hardware, its CNC-machined form finished with a smooth upward curve built to hold larger, heavier items with ease. Offered in 14 colors and three finishes, it's designed to feel less like an afterthought and more like an intentional design detail.

    A natural fit for entryways, mudrooms, closets, and bathrooms, this hook works equally well in residential and commercial settings. Install as a single statement or in multiples for a complete feel. Pair with other Dutton Brown fixtures for an integrated look across the entire space.

      Cпецификация
      • Dimensions: Base Diameter: 2", Hook Height: 2.3", Hook Width: 0.8", Depth: 2.8"

        Width: 20mm

        Height: 58mm

        Depth: 71mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаsnug-wall-hook
      • Тип продукцииSnug Hook
      • Группа продукцииWall Hooks
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2026-08-03
      • Номер версии1
      • Высота (мм)58
      • Ширина (мм)20
      • Глубина (мм)71
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалЛатунь
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      • Масса нетто (кг)454
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

      Доступно в регионах:

      Северная Америка
      Канада
      Соединенные Штаты Америки

      Похожие продукты