Опубликуйте свои продукты
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook
    Dutton Brown

    Persona Hook

    The Persona Hook is a wall hook CNC-machined from solid brass, with sharp, defined edges and a compact, sculptural form. It measures 1.7 inches in height and 0.7 inches in width, with a 2.1-inch projection and a 2-inch round base. Available in brass, nickel, or black finish.

    Rated for up to 20 pounds, it suits entryways, mudrooms, bathrooms, and closets, and can be mounted singly or in a row. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality, retail, and office settings. Also available in 14 colors as the Color Persona Hook. 

    Cпецификация
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpersona-wall-hook-standard
    • Тип продукцииPersona Hook
    • Группа продукцииWall Hooks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)1.7
    • Ширина (дюймы)0.7
    • Глубина (дюймы)2.1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCДополнительные принадлежности
    • Код ETIMEC010552
    • Название ETIMTowel hook
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Описание Uniclass 2015Holders and hooks
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-21 15 19 13
    • Наименование OmniClassCoat Hooks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit