Опубликуйте свои продукты
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Big Orbi Flush Mount

    The Color Big Orbi Flush Mount is a mid-century modern-inspired ceiling fixture built from brass and aluminum, with four eight inch hand-blown opal glass globes set around a central body. It measures 29 inches wide with a 5.7 inch canopy and sits 13 inches from the ceiling, giving a larger room a substantial fixture without a long drop. It is available in 14 colors and a brass, nickel, or black finish, and weighs seven pounds. The globes diffuse light evenly in all directions.

    The fixture has four E26 medium-base sockets, each rated for a maximum of fifteen watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada, and a sloped ceiling configuration is available with a hang-straight add-on. It can anchor a kitchen, a playroom, or a waiting room, or be repeated across a café dining room or a covered patio. The six inch Color Orbi Flush Mount and the Color Big Orbi Chandelier carry the same colors and design across rooms of different sizes and ceiling heights.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Width: 29", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13".

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-big-orbi-globe-flush-mount
    • Тип продукцииBig Orbi Flush Mount
    • Группа продукцииFlush Mounts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-22
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)13
    • Ширина (дюймы)29
    • Глубина (дюймы)29
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)