Опубликуйте свои продукты
Color Big Prisma Chandelier
Color Big Prisma Chandelier
Color Big Prisma Chandelier
Color Big Prisma Chandelier
Color Big Prisma Chandelier
Color Big Prisma Chandelier
    Dutton Brown

    Color Big Prisma Chandelier

    The Color Big Prisma Chandelier 42" delivers a bold, asymmetric profile that transforms large-scale spaces. Elevating the classic style of a mid-century modern globe design, this CNC-machined aluminum fixture features intersecting arms finished with one of 14 powder coated colors and your choice of one of three finishes.

    Exactingly hand-crafted, its dimensional geometry and sculptural precision create a striking focal point for dining areas, lobbies, or open floorplan living. Made to order precisely for projects where details matter as much as making a lasting impression.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Width: 42", Fixture Height: 21", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      25" - 43". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Add-on extension rods available for purchase.

      Weight

      15 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Five medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-big-prisma-chandelier-lighting
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииChandeliers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-25
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)43
    • Ширина (дюймы)42
    • Глубина (дюймы)26
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)15
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)