Опубликуйте свои продукты
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
    Dutton Brown

    Color Boom Sconce

    The Color Boom Sconce is available in 4 sizes and brings colorful vibes to its mid-century modern style shade. This wall fixture combines playful design with practical functionality. Its recessed socket, nestled within a sleek bullet-shaped shade, directs focused light precisely through the shade’s conical form for effective task lighting.  
     
    Available in 14 powder coated colors and three finishes, this versatile sconce fits seamlessly into office spaces, bedrooms, and other residential or commercial environments. Ideal for task lighting, accent lighting and creating modern, colorful ambiance, the Color Boom Sconce adds personality while enhancing functionality in any setting. 

    Cпецификация
    • Dimensions (4 sizes available)

      Height: 7", Bullet Shade: 7" long x 5" diameter, Backplate: 5"
      Swivel: 90° to front, 330° to left/right
      Depth varies by arm length for each SKU.
      Depth (SKU: 40120-0) = 8"
      Depth (SKU: 40120-3) = 11"
      Depth (SKU: 40120-6) = 14"
      Depth (SKU: 40120-10) = 18"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired with a rotary dimmer switch installed on the backplate. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-boom-adjustable-wall-sconce-lighting
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииSconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-22
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7
    • Ширина (дюймы)5
    • Глубина (дюймы)18
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)