Опубликуйте свои продукты
Color Cap Pendant 8"
Color Cap Pendant 8"
Color Cap Pendant 8"
Color Cap Pendant 8"
Color Cap Pendant 8"
Color Cap Pendant 8"
    Dutton Brown

    Color Cap Pendant 8"

    The Color Cap Pendant 8" is a mid-century modern globe pendant built from brass with a hand-blown opal glass globe. It has an eight inch globe, a 5.7 inch round canopy, and a standard hanging height of 24 inches, and weighs two pounds. It hangs from a rigid rod rather than a cord; extension rods adjust the hanging height, and a hang-straight option allows installation on sloped ceilings. It is available in 14 colors and a brass, nickel, or black finish. The opal globe diffuses light evenly in all directions.

    The pendant has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulb not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. It works in a pair or row over a kitchen island, above a primary bath vanity, or lined along a café or restaurant counter. It is also offered in 6, 10, and 12 inch sizes and as a matching flush mount for continuity across a project.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      24".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-cap-globe-pendant-8
    • Тип продукцииCap Pendant
    • Группа продукцииPendant Lights
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-11-06
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)24
    • Ширина (дюймы)8
    • Глубина (дюймы)8
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты