Опубликуйте свои продукты
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
    Dutton Brown

    Color Cap Sconce 6"

    The Color Cap Sconce 6" is a wall sconce that takes a classic mid-century silhouette and builds it from solid brass with a hand-blown glass globe. The globe is six inches in diameter, set on a five and seven-tenths inch round backplate. Overall height is twelve inches, with an eight inch projection from the wall. It is available in 14 colors and brass, nickel, or black finishes and weighs one pound.

    The sconce has one E26 medium-base socket rated for a maximum of nine watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada, so it works in bathrooms as well as bedrooms, hallways, and entryways. The fixture can be positioned up or down to shape the light. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality. Also available in three finishes as the Cap Sconce 6" and with two globes as the Cap Double Sconce 6".

    Cпецификация
    • Dimensions

      Overall Height: 12", Depth: 8", Globe: 6" Backplate: 5.7"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-cap-globe-sconce-i-6
    • Тип продукцииCap Sconce
    • Группа продукцииWall Sconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)12
    • Ширина (дюймы)6
    • Глубина (дюймы)8
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit