Опубликуйте свои продукты
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"
    Dutton Brown

    Color Cap Sconce 8"

    The Color Cap Sconce 8" is a mid-century modern-inspired wall sconce with an eight inch glass globe held by a cap on a 5.7 inch backplate. It has an overall height of fourteen inches and a ten inch projection from the wall, and weighs two pounds. It is available in 14 powder-coat colors and a brass, nickel, or black finish. The globe diffuses soft, even light in every direction, and the fixture installs with the globe facing up or down.

    The sconce has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. Use it in a pair beside a vanity mirror in a primary bath or boutique hotel bath, at either side of a bed in a kids' room or guest suite, in a row along a café or restaurant wall, or repeated down a corridor to bring color into a hospitality or multifamily project. Coordinating Color Cap pendants, flush mounts, and double sconces carry the same color through an entire project.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Overall Height: 14", Depth: 10", Globe: 8" Backplate: 5.7"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-cap-globe-sconce-i-8
    • Тип продукцииCap Sconce
    • Группа продукцииWall Sconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)14
    • Ширина (дюймы)8
    • Глубина (дюймы)10
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)