Опубликуйте свои продукты
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
    Dutton Brown

    Color Commander Chandelier

    The Color Commander Chandelier 47" is a vibrant, three-tier adjustable statement fixture crafted from high-gauge aluminum and solid brass components. Each tier of its three tiers features a swivel, allowing for customizable positioning to create a truly unique installation tailored to your space. Available in soft and bold colors, this chandelier delivers both artistic expression and functional illumination. Perfect for living rooms, dining areas, and creative workspaces, the Color Commander Chandelier blends modern lighting design with an eccentric style suited for any space that expresses attention.
    Cпецификация
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 47"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      24", 36", 48", 60", 72", and 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Six medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-commander-chandelier-lighting
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииChandeliers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-22
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)84
    • Ширина (дюймы)47
    • Глубина (дюймы)47
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)