Опубликуйте свои продукты
Color Echo Pendant 8"
Color Echo Pendant 8"
Color Echo Pendant 8"
Color Echo Pendant 8"
Color Echo Pendant 8"
    Dutton Brown

    Color Echo Pendant 8"

    The Color Echo Pendant 8" is a modern dome pendant built from aluminum and brass. An 8 inch powder-coated dome topped with an inverted, curved cap hangs from a brass rod and a 5.7 inch canopy, for an overall hanging height of 17 inches. It is available in 14 colors and a brass, nickel, or black finish, and weighs two pounds. The dome directs light downward onto the surface below.

    The pendant has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada, and a hang-straight option adapts it to sloped ceilings. Its compact scale works best in multiples: in a row of two or three over a kitchen island or bar, above a primary bath vanity, along a café counter, or under a covered porch. Extension rods allow for taller ceilings, and 10 and 12 inch sizes carry the same form across a project.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Dome: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      17".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-echo-dome-pendant-8
    • Тип продукцииEcho Pendant
    • Группа продукцииPendant Lights
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-30
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)17
    • Ширина (дюймы)8
    • Глубина (дюймы)8
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)