Опубликуйте свои продукты
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Hemi Flush Mount

    The Color Hemi Flush Mount 12" delivers a classic and modern silhouette with a customizable, color-forward twist. Available in 14 colors and three finishes, this fixture is flexible in matching or coordinating any interior design.

    The compact, low-profile design is ideal for hallways, bedrooms, kitchens, closets, laundry rooms, offices, boutique retail spaces, hospitality corridors, and break areas where ceiling height is limited but style is essential.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Varies by SKU.
      SKU: 50131-8, Dome diameter = 8", Installed height = 5"
      SKU: 50131-10, Dome diameter = 10", Installed height = 6"
      SKU: 50131-12, Dome diameter = 12", Installed height = 7"
      Available as a wall sconce in 2 sizes. Installs on ceiling or wall.

      Weight

      1-3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-hemi-flush-mount-lighting
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииSurface Mounts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-26
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7
    • Ширина (дюймы)12
    • Глубина (дюймы)12
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)