Опубликуйте свои продукты
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
Color Legend 2 Sconce
    Dutton Brown

    Color Legend 2 Sconce

    The Color Legend 2 Sconce mounts two hand-blown opal glass globes on a horizontal bar, giving the fixture a wide, symmetrical footprint that reads as confidently architectural above a mirror. CNC-machined aluminum and solid brass hardware ground the piece, while its capped globes deliver soft, even light in both on and off states.

    Its horizontal spread makes it a natural fit above powder room, bathroom, and vanity mirrors, where balanced, wide-format lighting is essential. Available across 14 powder coat colors and finishes, it works as a single centered fixture or repeated along an extended vanity run.

    Cпецификация
    • Dimensions: Length: 17", Height: 10.5", Depth: 7.5", Backplate: 5", Globe: 6"

      Width: 432mm

      Height: 267mm

      Depth: 190mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-legend-2-globe-sconce
    • Тип продукцииLegend 2 Sconce
    • Группа продукцииWall Sconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)267
    • Ширина (мм)432
    • Глубина (мм)190
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (кг)11050
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)