Опубликуйте свои продукты
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"
    Dutton Brown

    Color Major Sconce 9"

    The Color Major Sconce 9" is a slim vertical wall fixture CNC-machined from aluminum and brass. It projects just 3.3" from a 5" backplate. A single exposed lamp sits on a narrow 9" body, so the piece reads as a clean line of color against the wall. It’s offered in 14 colors with a brass, nickel, or black finish, and each fixture is made to order in Dutton Brown’s Minneapolis studio.

    Because it sits so shallow, the 9" fits where deeper sconces would intrude: tight powder rooms, narrow halls, and the gap beside a vanity mirror. It is UL listed for damp locations in the U.S. and Canada and runs on a single E26 socket. It can be ordered with a rotary dimmer on the backplate for bedside or reading use where a wall switch isn’t convenient. In commercial and hospitality projects, it works well for flanking guest bath mirrors, lighting artwork in corridors, and spacing evenly along restaurant banquettes.

    Also available as the Color Major Sconce 15" and 21", or as the two-light Color Pilot Sconce 11".

    Cпецификация
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Height: 9", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-major-sconce-9
    • Тип продукцииMajor Sconce
    • Группа продукцииWall Sconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)9
    • Глубина (дюймы)3.3
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)