Опубликуйте свои продукты
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
    Dutton Brown

    Color Orbi Chandelier

    The Color Orbi Chandelier gathers four hand-blown opal glass globes, each 6" in diameter, around a central brass and aluminum core. The orbiting arrangement produces a soft, even glow across a compact 20" spread and gives the fixture an open, sculptural silhouette that reads from every angle. Available across 14 powder coat colors and 3 finishes.

    With a hanging height from 10" to 28" using optional extension rods, it suits dining areas, entryways, bedrooms, and nurseries. It mounts to flat ceilings as standard, with a hang-straight add-on for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, it works as a single centerpiece or in a grouped installation for hospitality lobbies and restaurants. Also available at a larger scale as the Color Big Orbi Chandelier.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      10" - 28". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-orbi-globe-chandelier
    • Тип продукцииOrbi Chandelier
    • Группа продукцииChandeliers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)28
    • Ширина (дюймы)20
    • Глубина (дюймы)20
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)