Опубликуйте свои продукты
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Pose Flush Mount

    The Color Pose Flush Mount reimagines flush mount lighting with a sleek, color-forward silhouette, its three cylindrical heads mounted on individual swivel joints for full control over light direction. Clustered tightly around a round canopy, it reads as a single considered fixture rather than a utilitarian spot light.

    Its compact scale makes it especially well-suited to rooms with low ceilings or high-swinging doors, from closets and hallways to kitchens and offices. Equally at home in residential and commercial projects, it offers a directional lighting solution that still feels intentional and designed, not purely functional.

    Cпецификация
    • Dimensions: Lamp Cup: 6" x 2" (adjustable 90 degrees vertically, 330 degrees left to right), Canopy: 10" x 0.6"

      Width: 254mm

      Height: 51mm

      Depth: 254mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-pose-flush-mount
    • Тип продукцииPose Flush Mount
    • Группа продукцииFlush Mounts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)51
    • Ширина (мм)254
    • Глубина (мм)254
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (кг)11050
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)