Опубликуйте свои продукты
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
    Dutton Brown

    Color Scepter Sconce 10"

    The Color Scepter Sconce 10" is a compact two-light wall fixture in aluminum and brass. It has exposed bulbs facing up and down, and it projects just 3.5" from a 5" backplate. It’s available in 14 colors with a brass, nickel, or black finish, and each fixture is made to order in Minneapolis.

    Its up-and-down light handles both ambient and accent lighting. It works well flanking vanity mirrors, lining hallways, and lighting bedsides in homes, and suits guest baths, restaurant restrooms, and hotel corridors in commercial settings. It’s damp-rated and hardwired with two E26 sockets.

    Also available as the Color Scepter Sconce 18", or as the finish-only Scepter Sconce 10".

    Cпецификация
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 10", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-scepter-sconce-10
    • Тип продукцииScepter Sconce
    • Группа продукцииWall Sconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)10
    • Глубина (дюймы)3.5
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)