Опубликуйте свои продукты
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
    Dutton Brown

    Color Scepter Sconce 18"

    The Color Scepter Sconce 18 Inch is a minimalist wall sconce with a slim profile that sits close to the wall. CNC-machined aluminum and brass construction gives it sharp, defined edges and a contemporary look. Powder-coated in a choice of 14 colors and three finishes: brass, nickel, or black.

    At 18 inches tall, it suits the top of a bathroom mirror, either side of a foyer entrance, or a hallway run in pairs. Well-suited to bathrooms, entries, corridors, and hospitality interiors. Well-suited to both residential and commercial interiors. Also available in standard finishes as the Scepter Sconce 18 Inch.

    Cпецификация
    • Dimensions: Height: 18", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Height: 457mm

      Depth: 89mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Brass

      Secondary material: Steel

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-scepter-sconce-18
    • Тип продукцииScepter Sconce
    • Группа продукцииWall Sconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)457
    • Глубина (мм)89
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (кг)3810
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)