Опубликуйте свои продукты
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
    Dutton Brown

    Color Status Chandelier 35"

    The Color Status Chandelier 35" makes an asymmetric statement, with square rods and perpendicular arms creating a sharp, geometric composition that reads as sculptural as it does functional. Its distinct silhouette bridges traditional, mid-century, and modern styles, giving specifiers a fixture that flexes across a range of interior styles without losing its architectural edge.

    The elongated horizontal form is purpose-built for long tables, kitchen islands, and bars, making it a natural fit for both residential dining spaces and commercial settings like restaurants and hospitality lounges. Install as a singular centerpiece or repeat throughout a larger space for a striking, rhythmic effect.

    Cпецификация
    • Dimensions: Length: 35", Fixture Height: 11", Width: 23", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Width: 889mm

      Height: 279mm

      Depth: 584mm

      Weight: 23623g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-status-globe-chandelier-35
    • Тип продукцииStatus Chandelier
    • Группа продукцииChandeliers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)279
    • Ширина (мм)889
    • Глубина (мм)584
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (кг)23623
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты