Опубликуйте свои продукты
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Supreme Flush Mount

    Designed for visual presence with sculptural style, the Color Supreme Globe Flush Mount merges mid-century modern inspired hand-blown glass globes with faceted connectors for a unique geometric accent.

    Available in 14 colors and three finishes, this handcrafted fixture works beautifully in condominiums, single-family homes, and apartments as well as hospitality settings, boutique shops, and professional offices. Its flush-mount profile is ideal for low ceilings, transitional spaces, and high-traffic areas where head space and design matter equally.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Length: 18", Depth: 18", Installed Height: 11", Canopy: 5.7", Globe: 6"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch. 

      Socket Type

      Three medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-supreme-flush-mount-lighting
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииChandeliers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-26
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)11
    • Ширина (дюймы)18
    • Глубина (дюймы)18
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)