Опубликуйте свои продукты
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"
Color Visage Sconce 6"
    Dutton Brown

    Color Visage Sconce 6"

    The Color Visage Sconce 6" is a globe wall sconce that pairs two six inch hand-blown glass globes with a six inch laser-cut acrylic disc backplate in color and high-gauge brass parts. It stands fourteen inches tall with a nine and a half inch projection from the wall, comes in 14 backplate colors and a brass, nickel, or black finish, and weighs four pounds. The globes give off a soft, diffused glow in every direction, set against the colored disc behind them.

    The sconce has two E26 medium-base sockets, each rated for a maximum of nine watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada and installs vertically or horizontally. Specify it in a pair at a primary bath or hotel guest-room vanity, repeated along a restaurant or café wall, in a boutique hotel lounge, or in a children's room or pediatric waiting area where the color can carry the space. A clear-backplate version is available as the Visage Sconce 6".

    Cпецификация
    • Dimensions

      Overall Height: 14", Depth: 9.5", Globe: 6", Acrylic Backplate: 6"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-visage-sconce-6
    • Тип продукцииVisage Sconce
    • Группа продукцииWall Sconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-26
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)14
    • Ширина (дюймы)6
    • Глубина (дюймы)9.5
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)