Опубликуйте свои продукты
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
    Dutton Brown

    Color Vogue 4 Sconce

    The Color Vogue 4 Sconce features sharp CNC-machined aluminum edges in a sleek linear design, making it ideal for accentuating bathroom vanities, mirrors, and other spaces. Its four-bulb configuration creates a column of light that evenly distributes brightness across surfaces and highlights your best qualities.

    Available in 14 colors and three finishes, this fixture offers both style and functionality, complementing and elevating residential homes, office spaces and beyond. With its minimalist base and versatile design, the Color Vogue 4 Sconce brings modern polish and superior lighting to any space.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Length: 18", Width: 5", Depth: 4.5", Backplate: 5"
      Installs on ceiling (flush mount version) or wall (sconce version). Mounts vertically or horizontally.

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Four medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-vogue-4-wall-sconce-lighting
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииSurface Mounts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-22
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)18
    • Ширина (дюймы)5
    • Глубина (дюймы)4.5
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты