Опубликуйте свои продукты
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce
    Dutton Brown

    Color Vogue 7 Sconce

    The Color Vogue 7 Sconce is a contemporary linear wall sconce built from CNC-machined aluminum and brass. It measures 30 inches long, 5 inches wide, and 4.5 inches deep on a 5 inch backplate, and weighs four pounds. It is available in 14 colors and a brass, nickel, or black finish. Seven bulbs set in a single line form a column of light that spreads widely and evenly across the wall and the space in front of it.

    The sconce has seven E26 medium-base sockets, each rated for a maximum of fifteen watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired to a single junction box, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. It is sized for vanity lighting: above a primary bath or hotel guest bath mirror, in a pair flanking a double vanity, in a restaurant or office restroom, or beside a dressing mirror in a boutique fitting room. The four-bulb Color Vogue 4 Sconce and the Color Vogue 7 Flush Mount carry the same design across a project.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Length: 30", Width: 5", Depth: 4.5", Backplate: 5"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      7 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-vogue-7-sconce
    • Тип продукцииVogue 7 Sconce
    • Группа продукцииWall Sconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-22
    • Номер версии1
    • Ширина (дюймы)30
    • Глубина (дюймы)4.5
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)