Опубликуйте свои продукты
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Orbi Flush Mount

    The Color Orbi Flush Mount arranges four hand-blown glass globes in pairs around a central stem, creating a clustered, orbiting effect that gives the fixture a fuller, more sculptural presence than a typical flush mount. Its symmetrical, multi-globe form reads as a statement piece even at close range to the ceiling.

    Its low-profile mount makes it a practical choice for rooms with limited ceiling height or high-swinging doors, from bedrooms and hallways to dining rooms and entryways. Well-suited to both residential and commercial spaces, it offers a fuller lighting moment where a pendant isn't an option.

    Cпецификация
    • Dimensions: Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Width: 508mm

      Height: 152mm

      Depth: 508mm

      Weight: 16003g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Glass

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаorbi-globe-flush-mount
    • Тип продукцииOrbi Flush Mount
    • Группа продукцииFlush Mounts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)152
    • Ширина (мм)508
    • Глубина (мм)508
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (кг)16003
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)