Опубликуйте свои продукты
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce
    Dutton Brown

    Tall Snug Sconce

    The Tall Snug Sconce is a wall sconce built from aluminum and brass, with an extended arm that places the bulb higher or lower than a standard sconce. It measures thirteen inches in height with a four inch projection from the wall, on a five inch round backplate. It is available in a brass, nickel, or black finish and weighs one pound. This is the tall version of the Snug Sconce, and a shorter version is offered separately.

    The sconce has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. The extended arm suits high or low junction boxes, hallways, and art displays, and the sconces work well lined up in a matching row. Well-suited to both residential and commercial interiors. Also available in 14 colors as the Color Tall Snug Sconce, and in a shorter version as the Snug Sconce.

    Cпецификация
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Height: 13", Depth: 4", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtall-snug-sconce
    • Тип продукцииTall Snug Sconce
    • Группа продукцииWall Sconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)13
    • Глубина (дюймы)4
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)