Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - BRICK SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - BRICK SURFACE MOUNTED

BRICK is available in different sizes and alternatives. With its compact body design and deeply positioned light source that does not cause glare, it perfectly meets the regional and general lighting needs of all kinds of interiors. BRICK provides solutions to modern lighting concepts with its stylish surface-mounted design.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Reflector

    Optical Angles: 24° / 36°

    Optical Cover: Transparent Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Lumen Value: 692 lm / 866 lm / 1099 lm / 1195 lm

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbrick_surface_mounted
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииSurface / Pendant Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка