Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - LEDBAR
EAE Group

EAE Lighting - LEDBAR

An excellent choice for decor lighting applications, LEDBAR SLIM14-60 is produced in 60 LEDs per metre. It has colour temperature options such as warm light like 2700K or cooler 6500K.
Cпецификация
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Optical: Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 24V DC

    Consumption Power: 4W-30cm / 6W-40cm / 7W-50cm / 9W-60cm / 10W-70cm / 12W-80cm / 13W-90cm / 14W-100cm / 16W-110cm / 17W-120cm / 19W-130cm / 20W-140cm / 22W-150cm

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: Anodized

    Mounting Type: Cove Lighting / Surface Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаledbar
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииCove Lighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Flexible Lighting
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка