Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting -- GALIS MINI
EAE Lighting -- GALIS MINI
    EAE Group
    Архив

    EAE Lighting -- GALIS MINI


    Cпецификация
    • Housing               :              Aluminium extrusion housing

      Diffuser               :              Tempered transparent glass / Sanded glass

      Light Source       :              Mid Power LED

      Power   :              10 W / 20 W  / 29 W / 36 W

      Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

      CRI         :              >80

      IP           :              IP66

      Installation         :              Surface mounted

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgalis_mini
    • Тип продукцииEAE Lighting
    • Группа продукцииLinear Etanj
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring