Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting -- HBC LENS
EAE Group
Архив

EAE Lighting -- HBC LENS

HBC meets all lighting requirements of industrial plants economically and optimally by providing high efficacy value – up to 142lm/W- compact and lightweight housing with one point suspension capability, wide range of lumen packages and optic choices.

It is perfect for both refurbishment projects and new installations by providing low total cost of ownership and fast ROI. 70% energy saving – in comparison with equivalent metal halide products- and %60 energy saving – in comparison with equivalent flourescent products-

• Logistic plants • Machine & electronic industry • Chemical & plastic industry • Wood & paper industry • Sports facilities • Atriums of malls • High-ceiling commercial halls

Cпецификация
  • Housing               :              Aluminum injection housing

    Optical  :              Lens / Serigrapgy glass

    Light Source       :              Mid Power LED

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature          :              3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI         :              >80

    IP           :              IP66

    Installation         :              Surface Mounted / Pendant

    Colors   :              SW 306G

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhbc_lens
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииHigh Bay - Low Bay
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring