Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - BLOOM V6
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM V6

BLOOM V6 is not just a lighting fixture, it is an art of light that offers aesthetics and efficiency to your space at the same time. From hospitals to schools, offices to retail spaces, it makes a difference with its modern design and advanced LED technology. While adding elegance to your space with its clean lines, it spreads light in perfect balance with its glare-controlled opal diffuser. Bring your spaces to life with BLOOM V6, the simplest form of light.
Cпецификация
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal diffuser

    Optic Angles: -

    IP: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    Power: 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20°C / +40°C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbloom_v6
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииRecessed Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛистовой металл
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка