Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - ORI
EAE Lighting - ORI
    EAE Group

    EAE Lighting - ORI

    3.4 из 5 звезд3.4(5 отзывы)
    ORI provides highly effective and energy-efficient lighting in retail and exhibition areas with its fixed body structure and different lumen options. With its recessed mounted design, ORI provides ease of installation without the hassle.
    Cпецификация
    • Housing: Aluminium Housing

      Optical: Reflector / Transparent Diffuser

      Optical Angles: 24° / 40° / 60°

      IP Protection Class: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power: 20 W / 28 W / 36 W

      Source of Light: COB LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Recessed Mounted

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаori
    • Тип продукцииEAE Lighting
    • Группа продукцииDownlight / Spotlight
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
    • Код ССКПУ ООН39111505
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка