Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - VENO WALL LAMP
EAE Lighting - VENO WALL LAMP
    EAE Group

    EAE Lighting - VENO WALL LAMP

    4.4 из 5 звезд4.4(11 отзывы)
    Designed as a stylish and decorative complement to architectural spaces, VENO softens sharp shadows with its clean light output. It is multifunctional with various optical and lumen options. Thanks to its deep light source, it provides a lighting experience that does not tire the eyes.
    Cпецификация
    • Housing: Aluminum Housing

      Optical System: Reflector

      Optical Angles: 36°

      IP Protection Class: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power: 8W / 10W / 12W

      Source of Light: COB LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Surface Mounted

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаveno_wall_lamp
    • Тип продукцииEAE Lighting
    • Группа продукцииSurface / Pendant Mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНWall fixture
    • Код ССКПУ ООН39111503
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка