Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - LUXO V3
EAE Group

EAE Lighting - LUXO V3

LUXO V.3 is ideal for the illumination of your stairwells, passage areas and similar spaces with its original and compact design and rounded lines. It provides high level of energy savings in your spaces that are not in use for long periods thanks to its movement sensor.
Cпецификация
  • Housing: PC Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP40

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 7 W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface-Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаluxo_v3
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииSurface / Pendant Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка