Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED
    EAE Group
    Архив

    EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED

    3.6 из 5 звезд3.6(8 отзывы)

    NETALED adds a simple flair to your surroundings with its light effect and austere architectural design. It provides flexibility to occupants with its minimal rounded lines that reflect the requirements of a modern design.

    Cпецификация
    • Housing : Electrostatic powder painted aluminium housing
      Diffuser : Opal diffuser
      Power : 17 W / 23 W / 47 W / 95 W / 120 W
      Light Source : SMD LED
      Input Voltage : 220 - 240V AC 50/60 Hz
      IP Değeri : IP20
      Color Temperature : Warm White / Natural White
      CRI : >80
      Installation : Recessed
      Colors : RAL 9010

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnetaled_recessed_mounted
    • Тип продукцииEAE Lighting
    • Группа продукцииRecessed Mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring