Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - REVOLED X NG
EAE Group

EAE Lighting - REVOLED X NG

EAE Lighting crowns its expertise in high bay industrial lighting with the new generation REVOLED-X NG series. The NG series guarantees a long service life thanks to its redesigned electronic components. While it is one step closer to perfection with its improved body, it meets the high ceiling demands required especially in production facilities in a more economical way without sacrificing performance.
Cпецификация
  • Housing: Aluminum Extrusion

    Diffuser: Tempered glass with security film

    Optic Angles: 60°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 67 W / 90 W / 132 W / 142 W / 199 W / 233 W / 260 W / 337 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006

    Installation: Surface-Mounted

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrevoled_x_ng
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииHigh Bay - Low Bay
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка