Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - SPRONA
EAE Lighting - SPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - SPRONA

    SPRONA is specially designed to illuminate ports, large areas and an industry. The asymmetrical light distribution, thanks to the high lumen output, provides more energy saving than usual for LED Retrofit applications in particular.
    Cпецификация
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Transparent Glass

      Optic Angles: 10° Lens / 20° Lens / 35° Lens / 60° Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK07

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 348 W / 1024 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

      CRI: >70

      Housing Colors: Black (SW 306G)

      Operating Temperature Range: -25 °C / +45 °C

      Installation: Direct Mounting

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsprona
    • Тип продукцииEAE Lighting
    • Группа продукцииFloodlights
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка