Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting - TORIA
EAE Lighting - TORIA
    EAE Group

    EAE Lighting - TORIA

    TORIA is perfect for all interiors which doesn’t need any IP requirement, thanks to its compact housing dimension and homogeneous light distribution.
    Cпецификация
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 15 W / 24 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +50 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface Mounted

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtoria
    • Тип продукцииEAE Lighting
    • Группа продукцииLinear Etanj
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка