Опубликуйте свои продукты
Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Tiera Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
    Cпецификация
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • 102167305EX-K coded product has 3-way special diverter with shower head, hand shower and spout marking • For 102167305EX-K coded product, flush mounted group with code 102166301EX should be bought separately • 102167205EX-KDE coded product has 2-way special diverter with shower head and hand shower marking (Marking alternatives are available) • For 102167205EX-KDE coded product, flush mounted group with code 102166201EX should be bought separately • Different color and coating alternatives are available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102167305EX-K
    • Тип продукцииE.C.A. Tiera
    • Группа продукцииConcealed Bath Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)211
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)67
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures