Опубликуйте свои продукты
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
    E.C.A. Serel

    Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    E.C.A. Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
    Cпецификация
    • • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 194 mm • Flow rate: 6,6 l/min • Water-saving product alternative is available • For chrome coated product ,flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately • For matte black coated product flush mounted group with code 102166601C1EX should be bought separately
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102167605EX-KK
    • Тип продукцииE.C.A. Tiera
    • Группа продукцииConcealed Basin Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)113
    • Ширина (мм)204
    • Глубина (мм)212
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures