Опубликуйте свои продукты
EcoSmart POU 3.5 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart POU 3.5 Electric Tankless Water Heater

The EcoSmart point-of-use series model POU 3.5 provides on-demand and endless hot water for single-sink handwashing applications and are perfect for bathroom, wet bar, office, recreational vehicle, and remote-use applications. Both the POU 3.5 and POU 6 models are non-thermostatic and have digital displays showing output temperature. EcoSmart water heaters are durable, compact, and easy to install.

Recommended for single sink use only.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Specification POU 3.5

    Voltage: 120
    Phase: Single
    kW: 3.5 kW
    Amperage Draw: 29 A
    Required Breaker: 30 A
    Required Wire: 1 x 10 AWG
    Connection Fittings: 1/2" NPT
    Dimensions (in.): 6"H x 11"W x 3"D
    Weight: 3.95 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: 1 Year Limited

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEcoSmart-POU-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииTankless Water Heater
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101825
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки