Опубликуйте свои продукты
Elitfönster Retro Sidehung 3-pane
Elitfönster Retro Sidehung 3-pane
    Elitfönster

    Elitfönster Retro Sidehung 3-pane

    Elitfönster Retro is a window with old features together with modern quality and performance.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

    Cпецификация
    • Window construction

      - Sidehung 3-pane window

      - Wooden window with an exterior aluminum cladding

      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit

      - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option

      - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB

      - Frame depth: 115 mm

      - Other: antique profile inside as standard

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMF3-AL
    • Тип продукцииElitfönster
    • Группа продукцииUtåtgående
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-04
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Описание Uniclass 2015Wood window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows