Опубликуйте свои продукты
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 3-gang frame PW RAL9010

    Combination frame 3-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color Polar white.

    Cпецификация
    • E-nr. 1848803

      Kombinationsram PLUS 3-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO03793
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииFrames
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)228
    • Ширина (мм)86
    • Глубина (мм)10.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.55
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC000007
    • Название ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Код Uniclass 2015Ss_70
    • Описание Uniclass 2015Electrical systems
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступно в регионах:

    Европа
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция